Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

112295
BPZ-MT-800/450-3

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Koryto licznika wys. x szer. =450x800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
112295
EAN
4015081115853
Długość/głębokość produktu
175 mm
Wysokość produktu
450 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
3.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MT-800/450-3

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Zestaw montażowy
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Pionowo
Poziomy
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Odpowiedni do wysokości
450 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Wysokość montażowa w szafie
450 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.