Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Koryto licznika zmontowane z płytami licznikowymi wys. x szer. = 450x1200 mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
112342
|
| EAN |
4015081119028
|
| Długość/głębokość produktu |
175 mm
|
| Wysokość produktu |
450 mm
|
| Szerokość produktu |
1120 mm
|
| Masa produktu |
5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-MT-1200/450-5-A
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Model |
Zestaw montażowy
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny |
| Pozycja montażu |
Pionowy
Poziomy |
| Do szer. mont. w szafie |
1200 mm
|
| Odpowiedni do wysokości |
450 mm
|
| Do szerokości |
1200 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Wysokość montażowa w szafie |
450 mm
|