Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wspornik płyty czołowej, Wys.=350mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
112343
|
| EAN |
4015081119035
|
| Długość/głębokość produktu |
17 mm
|
| Wysokość produktu |
330 mm
|
| Szerokość produktu |
20 mm
|
| Masa produktu |
0.8 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FPS/350
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Szyna montażowa
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Materiał |
Metal
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|