Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

112348
Kod modelu: BPZ-SS-1/320

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Pokrywa boczna do podstawy, Wys. x szer. = 100 x 320 mm, (2 szt.)

General specifications

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
112348
EAN
4015081119080
Długość/głębokość produktu
316 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
28 mm
Masa produktu
1.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-SS-1/320

Delivery program

Typ
Akcesoria Obudowy wolnostojące Tablica rozdzielcza usług IVS
Typ akcesor. / części zam.
Inne
cokół
Akcesorium
Zastosowanie
Cokół
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
System modułowy
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Materiał
Sheet steel
Stopień ochrony
IP54
Do długości/głębokości
320 mm
Do szerokości
320 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
1 para elementów bocznych na prawą i lewą stronę wraz z akcesoriami instalacyjnymi
Używane z
Kwestie dotyczące akcesoriów
Akcesorium
Rozdzielnica IVS
Obudowy wolnostojące

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.