Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

112349
Kod modelu: BPZ-SS-2/320

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Pokrywa boczna do podstawy, Wys. x szer. = 200 x 320 mm, (2 szt.)

General specifications

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
112349
EAN
4015081119097
Długość/głębokość produktu
316 mm
Wysokość produktu
210 mm
Szerokość produktu
28 mm
Masa produktu
3.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-SS-2/320

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
1 para elementów bocznych na prawą i lewą stronę wraz z akcesoriami instalacyjnymi
Używane z
Obudowy wolnostojące
Akcesorium
Rozdzielnica IVS
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
cokół
Inne maszyny
Akcesorium
Zastosowanie
Cokół
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Akcesoria Obudowy wolnostojące Tablica rozdzielcza usług IVS

Technical data - mechanical

Materiał
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Do długości/głębokości
320 mm
Do szerokości
320 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Typ jednostki
System modułowy
Stopień ochrony
IP54

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.