Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

112916
AFP-5-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Bottom plate, for width = 500mm, 1 flange aperture F3A

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEffect CS bottom plate
Catalog Number
112916
EAN
4015081124541
Product Length/Depth
175 mm
Product Height
5 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
0.75 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
AFP-5-CS

Dodatkowe informacje

Functions
Not suitable for enclosure CS-…/150
Usable as a roof plate by turning the enclosure through 180°
RAL-number
7035
Special features
  • For flange F3A
  • With foamed gasket
Used with
Enclosure width = 500 mm

Dostawy

Accessory/spare part type
Bottom plate
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Model
Floor plate
Type
Accessory CS

Technical data - mechanical

Flange apertures
1
Material
Steel plate
Metal
Suitable for enclosure building height
700 mm
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
500 mm
Surface finishing
Semi-textured
Degree of protection
IP66 (if used properly with F3A-… flanges)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.