Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta dolna, do szerokości = 1200 mm, 4 otwory kołnierzowe F3A
| Nazwa produktu |
Płyta dolna Eaton xEffect CS
|
| Numer katalogowy |
112920
|
| EAN |
4015081124589
|
| Długość/głębokość produktu |
175 mm
|
| Wysokość produktu |
5 mm
|
| Szerokość produktu |
1200 mm
|
| Masa produktu |
1.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
AFP-12-CS
|
| Funkcje |
Nie nadaje się do obudowy CS-…/150
Użytkowanie również jako płyta dachowa obudowy po obrocie 180° |
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Szerokość obudowy = 1200 mm
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Płyta dolna
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Model |
Płyta podłogowa
|
| Typ |
Akcesoria CS
|
| Otwory kołnierzy |
2 x 2
|
| Materiał |
Blacha stalowa
Metal |
| Wysokość montażowa w szafie |
1200 mm
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
250 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1200 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Delikatna struktura
|
| Stopień ochrony |
IP66 (przy prawidłowym zastosowaniu z kołnierzami F3A)
|