Reset
Reset
NZMS3-4-VE630-AVE. Wyłącznik 4-biegunowy 630 A, ochrona selektywna, Jednostka wyjmowalna
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - elektroniczny wyłącznik kompaktowy
|
| Numer katalogowy |
113563
|
| EAN |
4015081130887
|
| Długość/głębokość produktu |
346 mm
|
| Wysokość produktu |
260 mm
|
| Szerokość produktu |
230 mm
|
| Masa produktu |
14 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Kod modelu |
NZMS3-4-VE630-AVE
|
| Funkcje |
Ochrona instalacji, kabli, selektywna i ochrona generatora
|
| Wymagane akcesoria |
NZM3-4-XAVS
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Zastosowanie |
690 V
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
NZM3
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
Moduł ochronny |
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz elektroniczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Wyłącznik
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
178,61 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
630 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Wart. znam. prądu przewodn. neutraln. |
100% przewodu fazowego
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks. |
5040 A
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min. |
1260 A
|
| Izolacja |
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi) |
| Trwałość elektryczna |
2000 operacji przy 400 V AC-3
5000 operacji przy 400 V AC-1 2000 operacji przy 415 V AC-1 1000 operacji przy 690 V AC-3 2000 operacji przy 415 V AC-3 3000 operacji przy 690 V AC-1 |
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
60
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks. |
630 A
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min. |
315 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V AC
|
| Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz |
100 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz |
70 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz |
65 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz |
18 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz |
6 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz |
154 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz |
80 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Nastawa prąd. zab. zwarc. krótkozwł. (Isd) — maks. |
4410 A
|
| Nastawa prąd. zab. zwarc. krótkozwł. (Isd) — min. |
945 A
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Kategoria użytkowa |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
IP20 |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa) |
| Trwałość mechaniczna |
15 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Zaimplementowana technika wsuwania urządzenia
Wysuwane |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Strona tylna
|
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
|
| Odporność na wstrząsy |
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Złącza opcjonalne |
Zacisk skrzynkowy. Złącze z tyłu. Zacisk tunelowy
|
| Złącza standardowe |
Podłączenie na śrubę
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (2x) Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
0,75 mm²–1,5 mm² (2x)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Min. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu Maks. 10 mm x 50 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości M10 z tyłu złącza śrubowego |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) 16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 300 mm² (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
16 mm² - 185 mm² (1x) zacisk tunelowy 1-otworowy
25 mm² - 240 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 35 mm² - 240 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 25 mm² - 240 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 25 mm² - 120 mm² na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów 24 mm x 1 mm + 5 segmentów 24 mm x 1 mm na zacisku skrzynkowym 10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm na tylnym przyłączu |