Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

113697
Kod modelu: BFZ-FP-1/BL3-G

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Żaluzja osłony przedniej dla 33 modułów w rzędzie, 1-rzędowy, szary

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF LV Systemy niskiego napięcia, Rozdzielnice rozdziału energii
Numer katalogowy
113697
EAN
4015081132256
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
155 mm
Szerokość produktu
675 mm
Masa produktu
1.03 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-FP-1/BL3-G

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Tabliczki czołowe ślepe
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
BF
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
705 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.