Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

113704

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Zestaw zacisków PE/N max. 63 A 2x (2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF inne akcessoria
Numer katalogowy
113704
EAN
4015081132324
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
470 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-TS-N/PE-KL60

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Przewody linkowe
Przewodniki stałe
Przewody wielodrutowe
Używane z
Zestaw zacisków N/PE
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Prąd znamionowy
63 A
Liczba biegunów
2-biegunowy
Typ
  • Wyposażenie dodatkowe
  • Rozdzielnica płaska BF

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu, wejście — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu, wejście — min.
1.5 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — maks.
0 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — min.
0 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — min.
1.5 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks.
0 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — min.
0 mm²
Sposób montażu
Śruby
Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²)
0
Liczba połączeń (mniej niż AWG 6)
0
Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²)
0
Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil)
0
Liczba połączeń (10 mm²)
0
Liczba połączeń (16 mm²)
58
Liczba połączeń (25 mm²)
2
Liczba podłączeń (25 kcmil)
0
Liczba połączeń (AWG 2)
0
Liczba połączeń (AWG 4)
0
Liczba połączeń (AWG 4/0)
0
Liczba połączeń (AWG 6)
0
Liczba połączeń (łącznie)
60
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
58

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.