Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia płyta montażowa dla WysxSzer= 100x600 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
114801
|
| EAN |
4015081142019
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
488 mm
|
| Masa produktu |
1.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-MPL100-600
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy Montaż ścienny |
| Pozycja montażu |
Uniwersalny
Horyzontalnie |
| Do szerokości |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|