Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia płyta montażowa dla WysxSzer= 100x1200 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
114804
|
| EAN |
4015081142040
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
1088 mm
|
| Masa produktu |
2.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-MPL100-1200
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy Montaż ścienny |
| Pozycja montażu |
Uniwersalny
Poziomy |
| Do szerokości |
1200 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|