Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia płyta montażowa dla WysxSzer= 200x1000 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
114809
|
| EAN |
4015081142095
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
200 mm
|
| Szerokość produktu |
888 mm
|
| Masa produktu |
3.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-MPL200-1000
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
montaż natynkowy Rozdzielnica stojąca |
| Pozycja montażu |
Uniwersalny
Poziomy |
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Do szerokości |
1000 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|