Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Otulina izolująca, wąski, do dźwigni dwustabilnych, rozmiar 4
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego
|
| Numer katalogowy |
115277
|
| EAN |
4015081146772
|
| Długość/głębokość produktu |
178 mm
|
| Wysokość produktu |
16.5 mm
|
| Szerokość produktu |
136 mm
|
| Masa produktu |
0.057 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CE marking
IEC60947 |
| Kod modelu |
NZM4-XBRS
|
| Rama |
NZM4
|
| Cechy specjalne |
Do dźwigni przełączającej
|
| Typ |
|
| Używane z |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Cechy specjalne |
Do dźwigni przełączającej
|