Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

115391
NZM2-XRD208-240AC

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Napęd zdalny, 208-240VAC, standard

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – napęd zdalny
Numer katalogowy
115391
EAN
4015081151233
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
105 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
1.25 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC 60947
UL 489
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL489
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
Kod modelu
NZM2-XRD208-240AC

Delivery program

Rama
NZM2
Liczba biegunów
3-biegunowy/4-biegunowy
Cechy specjalne
  • Przełącznik przesuwny zakresów „Auto” i „Manual”
  • Maks. liczba styków pomocniczych: 2 standardowe styki pomocnicze, 1 styki pomocnicze sygnalizujące wyzwolenie
  • Nie można łączyć rozłącznikiem izolacyjnym PN...
  • Nie można łączyć z blokadą mechaniczną
  • ie montować podwójnych styków pomocniczych M22-CK11(20/02) w środkowym gnieździe styku pomocniczego w NZM2-XRD
Typ
  • Akcesoria
  • Napęd zdalny, standard
Używane z
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Technical data - electrical

Czas rozłączenia
110 ms - 170 ms
Czas załączenia
110 ms - 170 ms
Liczba operacji na godzinę — maks.
120
Napięcie robocze - maks.
1,1 x Us
Napięcie robocze — min.
0,85 x Us
Pobór mocy
550 VA (110 - 130 V AC)
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
208 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
208 V
Znamionowa częstotliwość pracy
50 Hz
Czas sygnału napędu zdalnego — przeł. wył. — min.
100 ms
Czas sygnału napędu zdalnego — przeł. wł. — min.
100 ms
Napięcie znamionowe
208 - 240 V 50/60 Hz
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Cechy specjalne
  • Przełącznik przesuwny zakresów „Auto” i „Manual”
  • Maks. liczba styków pomocniczych: 2 standardowe styki pomocnicze, 1 styki pomocnicze sygnalizujące wyzwolenie
  • Nie można łączyć rozłącznikiem izolacyjnym PN...
  • Nie można łączyć z blokadą mechaniczną
  • ie montować podwójnych styków pomocniczych M22-CK11(20/02) w środkowym gnieździe styku pomocniczego w NZM2-XRD
Typ napędu przełącznika
Napęd silnikowy

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
0,75 mm²–2,5 mm² z tulejkami
18–14 AWG

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.