Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116271
BPZ-KR61/300

Element bazowy xEnergy Basic Eaton, rama do łączenia kabli, wys. x szer. x gł. = 100 x 600 x 300 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
116271
EAN
4015081160105
Długość/głębokość produktu
286.5 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
4.51 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-KR61/300

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
  • Dla masy całkowitej >; 300 kg
  • Okładzina zdejmowana ze wszystkich stron
  • Możliwość montażu na górze lub na dole obudowy
  • Dostarczane zmontowane
  • Zawiera elementy do mocowania
  • Szyna zaciskowa do kabli nie jest dołączona w standardzie
Odpowiednie do
Łatka kablowa
Używane z
Obudowa wolnostojąca
Rozdzielnica IVS
Akcesorium
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
ramka do prowadzenia kabli
Kolor
Szary
Model
Kompletny cokół
Typ
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy wolnostojącej IVS

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Nośność — maks.
350 kg
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Do dł./gł. montażowej w szafie
300 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Do długości/głębokości
300 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Typ jednostki
System modułowy
Stopień ochrony
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.