Element bazowy xEnergy Basic Eaton, rama do łączenia kabli IP55, wys. x szer. x gł. = 200 x 400 x 320 mm
| Nazwa produktu |
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
116286
|
| EAN |
4015081160259
|
| Długość/głębokość produktu |
320 mm
|
| Wysokość produktu |
210 mm
|
| Szerokość produktu |
400 mm
|
| Masa produktu |
6.48 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-KR42/320
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Łatka kablowa
|
| Używane z |
Obudowa wolnostojąca
Rozdzielnica IVS Akcesorium Kwestie dotyczące akcesoriów |
| Typ akcesor. / części zam. |
ramka do prowadzenia kabli
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Kompletny cokół
|
| Typ |
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy wolnostojącej IVS
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Nośność — maks. |
350 kg
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
320 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
400 mm
|
| Do długości/głębokości |
320 mm
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Stopień ochrony |
IP54
|