Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szynowa prowadnica kablowa, 600
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
116294
|
| EAN |
4015081160334
|
| Długość/głębokość produktu |
42 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
570 mm
|
| Masa produktu |
1.33 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-KFS-600
|
| Funkcje |
Obudowa wolnostojąca
Wyposażenie dodatkowe |
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
BPZ-KR...
Akcesorium Rozdzielnica IVS Kwestie dotyczące akcesoriów |
| Typ akcesor. / części zam. |
szyny wyprowadzenia kabli profil C
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ |
|
| Materiał |
Blacha stalowa
Metal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Pozycja montażu |
Poziomy
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Stopień ochrony |
IP30
IP54 |