Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116571
Kod modelu: BP-U-3S-400/7-EW

Systemy Niskiego Napięcia Eaton xEnergy Basic, Rozdzielnica NN. 3-stopniowa rama podtynkowa drzwi, obrotowy uchwyt drzwiowy, ognioodporna, Szer. = 400 mm, Wys. = 760 mm

General specifications

Nazwa produktu
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
116571
EAN
4015081161065
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
760 mm
Szerokość produktu
434 mm
Masa produktu
5.12 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-3S-400/7-EW

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Odbojnik
Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Sposób montażu
montaż natablicowy
Materiał
Stal
Sheet steel
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inny
Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do szerokości
400 mm

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Klasa odporności ogniowej
Ognioodporna (E60/EW60)
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
Z drzwiami

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.