Systemy Niskiego Napięcia Eaton xEnergy Basic, Rozdzielnica NN. 3-stopniowa rama podtynkowa drzwi, obrotowy uchwyt drzwi, ognioodporna, Szer. = 600 mm, Wys. = 1760 mm
| Nazwa produktu |
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
116579
|
| EAN |
4015081163243
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
1760 mm
|
| Szerokość produktu |
634 mm
|
| Masa produktu |
12.99 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-U-3S-600/17-EW
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Odbojnik
|
| Zastosowanie |
Wewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inny |
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Klasa odporności ogniowej |
Ognioodporna (E60/EW60)
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Cechy specjalne |
Z drzwiami
|