Systemy Niskiego Napięcia Eaton xEnergy Basic, Rozdzielnica Niskiego Napięcia. 3-stopniowa rama drzwi do montażu podtynkowego z drzwiczkami z blachy stalowej i obrotowym uchwytem drzwi, ognioodporna, Szer. 400 mm, Wys. 460 mm, biała
| Nazwa produktu |
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
116592
|
| EAN |
4015081163373
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
460 mm
|
| Szerokość produktu |
434 mm
|
| Masa produktu |
3.72 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-U-3S-400/4-EW-W
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Klasa odporności ogniowej |
Ognioodporna (E60/EW60)
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Cechy specjalne |
Z drzwiami
|
| Zastosowanie |
Wewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
Biały |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |