Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116604
BP-U-3S-800/10-EW-W

Systemy Niskiego Napięcia Eaton xEnergy Basic, Rozdzielnica Niskiego Napięcia. 3-stopniowa rama drzwi do montażu podtynkowego z drzwiczkami z blachy stalowej i obrotowym uchwytem drzwi, ognioodporna, Szer. 800 mm, Wys. 1060 mm, białe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
116604
EAN
4015081163496
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
1060 mm
Szerokość produktu
834 mm
Masa produktu
10.58 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-3S-800/10-EW-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Klasa odporności ogniowej
Ognioodporna (E60/EW60)
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
Z drzwiami

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.