Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116645
BP-O-800/12-EW-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kompletna natynkowa rozdzielnica serwisowa z trzypunktowym zamkiem obrotowym, ognioochronna, szer. 800 mm wys. 1260, kolor biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
116645
EAN
4015081163908
Długość/głębokość produktu
262 mm
Wysokość produktu
1260 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
40.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-O-800/12-EW-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Klasa odporności ogniowej
Ognioodporna (E60/EW60)
Funkcje
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy
Plombowane
Numer RAL
9016

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Urządzenie standardowe

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK08
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.

Technical data - mechanical

Wysokość wbudowania
1290 mm
Szerokość wbudowania
830 mm
Typ obudowy
Inne maszyny
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Jedna
Materiał obudowy
Stal
Głębokość wewnętrzna
257.5 mm
Materiał
Blacha stalowa
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Montaż ścienny
Liczba rzędów
7
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Szerokość wyrażona liczbą modułów
35
Głębokość wbudowania
300 mm
Stopień ochrony
IP30

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
100 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
200 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
120 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
108 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
240 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
216 W

Eksport specyfikacji produktu