Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kompletna natynkowa rozdzielnica serwisowa z trzypunktowym zamkiem obrotowym, ognioochronna, Szer 1000mm Wys 1060 mm, kolor biały
| Nazwa produktu |
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
116647
|
| EAN |
4015081163922
|
| Długość/głębokość produktu |
262 mm
|
| Wysokość produktu |
1060 mm
|
| Szerokość produktu |
1000 mm
|
| Masa produktu |
40 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-O-1000/10-EW-W
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Klasa odporności ogniowej |
Ognioodporna (E60/EW60)
|
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe Plombowane |
| Numer RAL |
9016
|
| Zastosowanie |
Wewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Biała
Biały kolor (RAL 9016) |
| Typ |
Urządzenie standardowe
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK08
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP30
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
< 0,1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
4 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Nie dotyczy obudów metalowych.
|
| Wysokość wbudowania |
1090 mm
|
| Szerokość wbudowania |
1030 mm
|
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
Drzwi Podwójne |
| Materiał obudowy |
Stal
|
| Głębokość wewnętrzna |
257.5 mm
|
| Materiał |
Blacha stalowa
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
Montaż ścienny |
| Liczba rzędów |
6
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
46
|
| Głębokość wbudowania |
300 mm
|
| Stopień ochrony |
IP30
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
118 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
237 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
134 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
126 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
268 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
252 W
|