Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

118908
+NZM3-4-XKR13O

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Blok przyłączeniowy dla adaptera górnego 4-b., rozmiar 3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – adapter urządzenia wielofunkcyjnego
Numer katalogowy
118908
EAN
4015081171071
Długość/głębokość produktu
180 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
0.3 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947-2
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL listed
Specially designed for North America
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E31593)
Kod modelu
+NZM3-4-XKR13O

Dodatkowe informacje

Model
Inne maszyny

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
630 A
Rama
NZM2
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Cechy specjalne
  • Current limiting circuit breaker
  • For NZM3 component adapter, connection on top
Odpowiednie do
Czterobiegunowy
Typ
Connection block for component adapter
Używane z
NZM3-4
PN3-4
Obwody podajnika, obwody odgałęzione
N(S)3-4

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
630 A
Napięcie znamionowe (UL CSA 13)
Maks. 480 Y / 277 V

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20
Pozycja montażu
montaż na górze
Cechy specjalne
  • Current limiting circuit breaker
  • For NZM3 component adapter, connection on top

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.