Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Blok przyłączeniowy dla adapterów komponentów dolny 4-b., rozmiar 3
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – adapter urządzenia wielofunkcyjnego
|
| Numer katalogowy |
118909
|
| EAN |
4015081171088
|
| Długość/głębokość produktu |
180 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
110 mm
|
| Masa produktu |
0.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
IEC60947-2
CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed UL (File No. E31593) CSA (Class No. 1432-01) UL489 CE marking CSA certified Specially designed for North America CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIVQ) |
| Kod modelu |
+NZM3-4-XKR13U
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Rama |
NZM3
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Czterobiegunowy
|
| Typ |
Connection block for component adapter
|
| Używane z |
NZM3-4
PN3-4 Obwody podajnika, obwody odgałęzione N(S)3-4 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Napięcie znamionowe (UL CSA 13) |
Maks. 480 Y / 277 V
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Pozycja montażu |
montaż na dole
|
| Cechy specjalne |
|