Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, +dodatkowy uchwyt, rozmiar 4, Typ NA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy NA
|
| Numer katalogowy |
119004
|
| EAN |
4015081171415
|
| Długość/głębokość produktu |
440 mm
|
| Wysokość produktu |
230 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
3.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09 UL508A CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL listed CSA certified UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) Specially designed for North America CE marking NFPA79 |
| Kod modelu |
NZM4-XHB-DA-NA
|
| Cechy |
Model blokowalny
Z czarnym drzwiowym napędem obrotowym |
| Wyposażone w: |
Przedłużenie osi NZM…-XV6 do głębokości montażowej 600 mm
czarno-żółty symbol ostrzegawczy Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi z napędem obrotowym Trzpień przedłużający Dodatkowy uchwyt obrotowy na wyłączniku z funkcją „celowego działania” zgodnie z NFPA79 i UL508A część 2 Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim Kłódka |
| Rama |
NZM4
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Typ |
Main switch assembly kit
|
| Używane z |
NZM4(-4)
N(S)4(-4) PN4(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Z aktywną blokadą drzwi. Nie można otworzyć w pozycji włączonej, OFF., lub TRIP. Możliwość otwarcia tylko w trybie RESET.
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ. Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta Blokada drzwi w pozycji WYŁ. z maks. 3 kłódki |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Element blokujący |
może być również modyfikowany w pozycji I
Możliwość zablokowania na przełączniku w położeniu 0 możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek Z blokadą drzwi |
| Cechy specjalne |
|