Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119005
NZM4-XHB-DAR-NA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, +dodatkowy uchwyt czerwony, rozmiar 4, Typ NA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy NA
Numer katalogowy
119005
EAN
4015081171422
Długość/głębokość produktu
440 mm
Wysokość produktu
230 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
3.1 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
NFPA79
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL508A
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
UL489
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
Specially designed for North America
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
Kod modelu
NZM4-XHB-DAR-NA

Dostawy

Cechy
Model zamykany
Z czerwonym obrotowym napędem drzwiowym do użycia jako wyłącznik awaryjny
Wyposażone w:
Przedłużenie osi NZM…-XV6 do głębokości montażowej 600 mm
czarno-żółty symbol ostrzegawczy
Trzpień przedłużający
Dodatkowy uchwyt obrotowy na wyłączniku z funkcją „celowego działania” zgodnie z NFPA79 i UL508A część 2
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi z napędem obrotowym
Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim
Kłódka
Rama
NZM4
Cechy specjalne
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
  • Kit for use as a main switch
Odpowiednie do
Rozłącznik
Wyłącznik
Zatrzymanie awaryjne
Typ
Main switch assembly kit
Używane z
PN4(-4)
NZM4(-4)
N(S)4(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - mechanical

Kolor
Czerwony
Typ pokrywy/drzwi
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ.
Blokada drzwi w pozycji WYŁ. z maks. 3 kłódki
Z aktywną blokadą drzwi. Nie można otworzyć w pozycji włączonej, OFF., lub TRIP. Możliwość otwarcia tylko w trybie RESET.
Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Element blokujący
może być również modyfikowany w pozycji I
Możliwość zablokowania na przełączniku w położeniu 0
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Z blokadą drzwi
Cechy specjalne
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
  • Kit for use as a main switch

Eksport specyfikacji produktu