Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119071
Kod modelu: BP-DS-600/12-P

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi z blachy stalowej z blokowaną dźwignią obrotową, 600/12-P

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119071
EAN
4015081172085
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
1200 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
6.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-DS-600/12-P

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Odbojnik
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Sposób montażu
montaż natynkowy
Materiał
Sheet steel
Stal
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inny
Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do szerokości
600 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.