Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119073

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi z blachy stalowej z blokowaną dźwignią obrotową, 800/4-P

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119073
EAN
4015081172108
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
400 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
3.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-DS-800/4-P

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż ścienny
Odpowiedni do wysokości
460 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.