Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi z blachy stalowej z blokowaną dźwignią obrotową, 800/7-P
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119074
|
| EAN |
4015081172115
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
700 mm
|
| Szerokość produktu |
800 mm
|
| Masa produktu |
5.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-DS-800/7-P
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Odpowiedni do wysokości |
760 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |