Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119078
BP-DS-400/4-P-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi z blachy stalowej z białą blokującą dźwignią obrotową, 400/4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119078
EAN
4015081172153
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
400 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
2.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-DS-400/4-P-W

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Delivery program

Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biały
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Odpowiedni do wysokości
460 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.