Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119083
Kod modelu: BP-DS-600/4-P-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi z blachy stalowej z białą blokującą dźwignią obrotową, 600/4

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119083
EAN
4015081172207
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
400 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
2.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-DS-600/4-P-W

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natynkowy
Odpowiedni do wysokości
460 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.