Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi z blachy stalowej z białą blokowaną dźwignią obrotową, 600/7
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119084
|
| EAN |
4015081172214
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
700 mm
|
| Szerokość produktu |
600 mm
|
| Masa produktu |
4.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-DS-600/7-P-W
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Odbojnik
|
| Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
Biała |
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inny |
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|