Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi z blachy stalowej z białą blokującą dźwignią obrotową, 800/15
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119092
|
| EAN |
4015081172290
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
1500 mm
|
| Szerokość produktu |
800 mm
|
| Masa produktu |
10.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-DS-800/15-P-W
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Biała
Biały kolor (RAL 9016) |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Odpowiedni do wysokości |
1560 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |