Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama z drzwiami obudowy podtynkowej z blachy stalowej i obrotowa dźwignia blokująca dla systemu 3-komponentowego, Szer. = 400 mm, Wys. = 1260 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119096
|
| EAN |
4015081172337
|
| Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
| Wysokość produktu |
1260 mm
|
| Szerokość produktu |
434 mm
|
| Masa produktu |
7.86 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-U-3S-400/12-P
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Odbojnik
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inny |
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|