Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119099
Kod modelu: BP-U-3S-600/10-P

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama z drzwiami obudowy podtynkowej z blachy stalowej i obrotowa dźwignia blokująca dla systemu 3-komponentowego, Szer. = 600 mm, Wys. = 1060 mm

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119099
EAN
4015081172368
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
1060 mm
Szerokość produktu
634 mm
Masa produktu
8.75 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-3S-600/10-P

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Odpowiedni do wysokości
1060 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.