Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119102
Kod modelu: BP-U-3S-800/7-P

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama z drzwiami obudowy podtynkowej z blachy stalowej i obrotową dźwignią blokującą dla systemu 3-komponentowego, szer. = 800 mm, wys. = 760 mm

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119102
EAN
4015081172399
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
760 mm
Szerokość produktu
834 mm
Masa produktu
8.36 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-3S-800/7-P

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Odbojnik
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Sposób montażu
montaż natablicowy
Materiał
Stal
Sheet steel
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inny
Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do szerokości
800 mm

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.