Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama z drzwiami obudowy podtynkowej z blachy stalowej i obrotową dźwignią blokującą dla systemu 3-komponentowego, Szer. = 1000 mm, Wys. = 1060 mm, biała
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119124
|
| EAN |
4015081172610
|
| Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
| Wysokość produktu |
1060 mm
|
| Szerokość produktu |
1034 mm
|
| Masa produktu |
13.28 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-U-3S-1000/10-P-W
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
Biała |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Odpowiedni do wysokości |
1060 mm
|
| Do szerokości |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |