Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119152

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia. 3-komponentowa rama drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami, dźwignia obrotowa, IP54, Wys. x Szer. = 760 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119152
EAN
4015081172894
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
760 mm
Szerokość produktu
634 mm
Masa produktu
3.97 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPM-U-3S-600/7-P

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
Z drzwiami

Dostawy

Zastosowanie
Odporne na wilgoć (miejsce instalacji)
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał
Aluminiowy
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP54
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.