Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119167
BPZ-SS-1/270

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Ochrona narożników podstawy, Wys. x szer. = 100 x 270 mm, (2sztuki)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119167
EAN
4015081173044
Długość/głębokość produktu
266 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
28 mm
Masa produktu
1.65 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-SS-1/270

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Zastosowanie
Cokół
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Podstawa przód/tył
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Nośność — maks.
250 kg
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Do dł./gł. montażowej w szafie
270 mm
Do szer. mont. w szafie
28 mm
Do długości/głębokości
270 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP54

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.