Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119171
BPZ-SS-2/270

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Ochrona narożników podstawy, Wys. x szer. = 200 x 270 mm, (2sztuki)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119171
EAN
4015081173082
Długość/głębokość produktu
266 mm
Wysokość produktu
210 mm
Szerokość produktu
28 mm
Masa produktu
3.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-SS-2/270

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Zastosowanie
Cokół
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Podstawa przód/tył
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Nośność — maks.
250 kg
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż ścienny
Do dł./gł. montażowej w szafie
270 mm
Do szer. mont. w szafie
28 mm
Do długości/głębokości
270 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP54

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.