Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Ochrona narożników podstawy, Wys. x szer. = 200 x 249 mm, (2sztuki)
| Nazwa produktu |
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119172
|
| EAN |
4015081173099
|
| Długość/głębokość produktu |
244.25 mm
|
| Wysokość produktu |
210 mm
|
| Szerokość produktu |
28 mm
|
| Masa produktu |
3.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-SS-2/249
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Podstawa przód/tył
|
| Zastosowanie |
Cokół
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Stopień ochrony |
IP30
|
| Nośność — maks. |
250 kg
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
249 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
28 mm
|
| Do długości/głębokości |
249 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
7035
|