Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Ochrona narożników podstawy, Wys. x szer. = 100 x 270 mm, (2sztuki), kolor biały
| Nazwa produktu |
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119173
|
| EAN |
4015081173105
|
| Długość/głębokość produktu |
266 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
28 mm
|
| Masa produktu |
1.65 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-SS-1/270-W
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
9016
|
| Zastosowanie |
Cokół
|
| Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
Biały |
| Model |
Podstawa przód/tył
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Nośność — maks. |
250 kg
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
270 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
28 mm
|
| Do długości/głębokości |
270 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Stopień ochrony |
IP54
|