Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119178
BPZ-SS-1/400/SET/OO

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw zabezpieczający narożniki podstawy, Wys. x szer. = 100 x 400 mm, otwarty–otwarty

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119178
EAN
4015081173150
Długość/głębokość produktu
382.5 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
28 mm
Masa produktu
1.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-SS-1/400/SET/OO

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Teren otwarty

Dostawy

Zastosowanie
Cokół
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Podstawa przód/tył
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Nośność — maks.
250 kg
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Do dł./gł. montażowej w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
28 mm
Do długości/głębokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.