Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rozdzielnica wolnostojaca z blokującą się dźwignią obrotową, Szer. = 400 mm, Wys. = 2060 mm, D = 400 mm
| Nazwa produktu |
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119192
|
| EAN |
4015081173297
|
| Długość/głębokość produktu |
400 mm
|
| Wysokość produktu |
2060 mm
|
| Szerokość produktu |
400 mm
|
| Masa produktu |
48 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-F-400/20/4-P
|
| Cechy |
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC |
| Wyposażone w: |
Drzwi
|
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Montaż metryczny
|
| Zastosowanie |
Wewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Typ |
Urządzenie standardowe
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK08
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP30
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
< 0,1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
4 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Nie dotyczy obudów metalowych.
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Klasa materiału |
Blacha stalowa
|
| Typ izolacji |
Możliwy montaż na podłodze
|
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
Wolnostojący |
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|
| Liczba pokryw/drzwi |
1
|
| Liczba zamków |
0
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Stopień ochrony |
IP30
IK08 (odporność na uderzenia) Inne maszyny IK08 |
| Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890) |
112 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
97 W
|
| Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890) |
224 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
194 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890) |
146 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890) |
127 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
128 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
114 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890) |
294 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890) |
254 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
258 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
229 W
|