Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zgodna z normami rozdzielnica "maska", szer. x wys. x gł. = 773 x 1700 x 175 mm
| Nazwa produktu |
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119207
|
| EAN |
4015081173440
|
| Długość/głębokość produktu |
175 mm
|
| Wysokość produktu |
1700 mm
|
| Szerokość produktu |
773 mm
|
| Masa produktu |
15.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-MN-800/17/1,75
|
| Cechy |
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC |
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Montaż metryczny
|
| Kolor |
Szary
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK07
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP30
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
4 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Nie dotyczy obudów metalowych.
|
| Typ izolacji |
Możliwy montaż na podłodze
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|
| Liczba pokryw/drzwi |
0
|
| Liczba zamków |
0
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Głębokość wbudowania |
175 mm
|
| Stopień ochrony |
IK07
Inne maszyny |
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
109 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
218 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
113 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
110 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
227 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
221 W
|