Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119229
Kod modelu: BPZ-FP-400/350-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia, na WxS=350x400mm, Zaślepka

General specifications

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119229
EAN
4015081173662
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
350 mm
Szerokość produktu
320 mm
Masa produktu
1.75 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-400/350-BL

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Delivery program

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Montaż natablicowy
montaż natynkowy
Pozycja montażu
Poziomy
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
400 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.