Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119236
BPZ-FP-600/800-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia, dla wys. x szer. = 800 x 600 mm, Zaślepka

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119236
EAN
4015081173730
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
800 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-600/800-BL

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż ścienny
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Poziomy
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.