Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119240
Kod modelu: BPZ-FP-800/800-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia, dla wys. x szer. = 800 x 800 mm, Zaślepka

General specifications

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119240
EAN
4015081173778
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
800 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-800/800-BL

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Sposób montażu
montaż natablicowy
montaż natynkowy
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Poziomy
Materiał
Stal
Sheet steel
Liczba jednostek wysokości
0
Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Do szerokości
800 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.